Kabelingångsavskiljare 4G


Kabelingångsavskiljare 4G
Katalog#: CCFD4
Med CCFD-inläggen med snäppfunktion kan du justera ramens öppning efter den genomföring som används.
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Med CCFD-inläggen med snäppfunktion kan du justera ramens öppning efter den genomföring som används. Du hör ett tydligt klick när de är rätt installerade. Den här flexibla kabelinföringen gör att du kan anpassa dig efter olika krav gällande kablar, ledningar, slangar, pneumatik och hydraulik.
- Ytbehandling: Svart
- Flamsäkerhet: UL94 V-0
- Material: Polyamid 6,6/TPO
- Leveransförpackning: 5 st.
- Kapslingsklass: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)
- Temperaturtålighet: -40 °C till +90 °C
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Datablad
Mandatory
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.