Kabelgenomföring förskruvning Plate ansluten genomföring stor, CCFGL
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabelgenomföring förskruvning Plate ansluten genomföring stor, CCFGL
CCFG-genomföringar används tillsammans med kabelinföringssystemen CCFI och CCFO. Genomföringens avsmalnande form gör det enkelt att trycka in genomföringen. Den vågskurna profilen gör den enkel att installera och ser till att kablarna omsluts tätt
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Ytbehandling: Grå
- Leveransförpackning: 10
- Beskrivning: CCFG-systemet finns i två storlekar: litet och stort. Genomföringarnas koniska form gör dem enkla att trycka in och ger avlastning i enlighet med DIN EN 62444. De monteras genom att trycka inifrån och ut i de monterade inläggens öppningar. Genomföringarna finns i två olika storlekar för kablar med olika diameter. CCFG placeras först runt kabeln och förs sedan in i kabelgenomföringen. Tack vare den vågskurna profilen behöver du inte ta bort kontakten på den monterade kabeln.
- Temperaturtålighet: -40 °C till +90 °C
- Flamsäkerhet: UL94 V-0
- Kapslingsklass: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)
- Material: TPO
- Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter
- Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.