Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Cable Entry System Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Integrerad Kabelgenomföring från Utsidan, CCFO

CCFO-systemet är ett snabbt, säkert och mångsidigt system för modulär kabelinföring som monteras från utsidan och har säkra tätningar samt avlastning för förmonterade och omonterade kablar med eller utan kontakter. Kabelinföringssystemet hanteras från skåpets utsida.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Video
Connected Cable Entry Glands IP66

Play

Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.