Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Cable Entry System Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Kabelgenomföringsplatta ansluten inuti, CCFI

CCFI-sortimentet är ett snabbt, säkert och mångsidigt system för modulär kabelinföring med säkra tätningar och avlastning för förmonterade och omonterade kablar med eller utan kontakter.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Video
IP66 Inside Connected Cable Entry Glands

Play

Tillbehör Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.