Kabelgenomföring förskruvning Plate tätningsplugg, CEAS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabelgenomföring förskruvning Plate tätningsplugg, CEAS
Tätningspluggar för kabelinföringarna i CEP-serien.
Branschstandarder
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)
CE
IP66
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Ytbehandling: Vit
- Leveransförpackning: 10 st.
- Beskrivning: Med CEAS-tätningspluggarna är det enkelt att stänga stansade hål som inte används i CEP-kabelinföringar. Huvudets geometri förhindrar att vattenstänk eller damm tränger in och garanterar IP66-klassningen
- Temperaturtålighet: -40 °C till +120 °C
- Flamsäkerhet: UL94 V-0
- Kapslingsklass: IP66
- Material: Polyamid 6,6
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.