Kabelgenomföring "Knock-Outs", CEAP


Kabelgenomföring "Knock-Outs", CEAP
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Leverans: Stämpel, stans, dragaxel, låsmutter, plastfodral.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Material: Maximal tjocklek för S 235 stål är 2 mm.
- Beskrivning: Med CEAP-stansverktyget för plåt kan du skapa exakt önskat hål utan flisor eller sprickor på bara några minuter. Använd den praktiska inbyggda hålmarkeringsspetsen till att tydligt hålmarkera borrpunkterna för fastskruvade tillbehör. De här plåtstansarna är kompatibla med alla vanliga hydraulpumpar.
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.