Kabelgenomföring förskruvning platta ansluten låsning inuti, CCFLI
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        Kabelgenomföring förskruvning platta ansluten låsning inuti, CCFLI
CCFL-låsramar finns som tillval och ser till att genomföringen sitter på plats och inte kan tas bort eller tryckas ut utan verktyg.
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fördelar
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tillbehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Ytbehandling: Svart
- Leveransförpackning: 10
- Beskrivning: Låsramarna är kompatibla med kabelinföringssystemen CCFO och CCFI. Låselementen ser till att genomföringen inte kan tryckas ut utan verktyg. Du måste använda CCFLO tillsammans med CCFO för att bibehålla UL-certifieringen.
- Temperaturtålighet: -40 °C till +120 °C
- Flamsäkerhet: UL94 V-0
- Material: Polyamid 6,6
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.