Kabelgenomföring, förskruvning, Blindkåpa, CEAB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabelgenomföring, förskruvning, Blindkåpa, CEAB
Heltäckande panel för kabelinföringarna CEP och CCF
Branschstandarder
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Heltäckande panel för kabelinföringarna CEP och CCF. Monteras över öppningen och fäst med skruvar.
- Ytbehandling: Svart
- Flamsäkerhet: UL94 V-0
- Material: Polyamid 6,6/TPO
- Leveransförpackning: 10 st.
- Kapslingsklass: IP66
- Temperaturtålighet: -40 °C till +120 °C
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.