Universal Busbar Support med neutral krets, hög ampere
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Universal Busbar Support med neutral krets, hög ampere
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Monteras snabbt och enkelt
 - Universal fixing system
 - Extremely robust construction
 - Screws are made from non-magnetic stainless steel
 - Halogen free insulators
 
Specifikationer
| Max. arbetsspänning, IEC (UI) | 1000;1500 | 
| Brandklass | UL® 94V-0 | 
| Arbetstemperatur | -40 to 130 °C | 
| Arbetstemperatur | -40 to 266 °F | 
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        Bureau Veritas 41941 BV
      
      
              
          English,French
        
      
          
      ACE 14/163/4
    
      
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.