UD-400J bygel för enpoligt fördelningsblock
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
UD-400J bygel för enpoligt fördelningsblock
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Connects up to three UD-400A-212 copper or aluminum single pole distribution blocks in parallel
- Increases the number of inputs and outputs up to three times
- Ideal for collecting current coming from solar panels
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Certifieringar
CE, ERIFLEX UD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX UD
English
EN 60947-7-1
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.