TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper


TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper
The primary use of tubular braid is to provide sensitive cables with an EMC/EMI screen to shield them against electromagnetic, electrostatic and radio frequency interference. Optimum screening performance is obtained using copper wire braid that can also be used for earth continuity purposes.
Information
Resurser
Design
- For screening connecting cables between equipment used in an electromagnetically disturbed environment
- Supplied with draw wire
Specifikationer
Material | Koppar |
Yta | Förtentat |
Coverage Efficiency | ||||
Part Number | Diameter | |||
Nom | Coverage | Max | Coverage | |
TTCE3 | 3 mm | 100% | 6 mm | 90% |
TTCE5 | 5 mm | 99% | 10 mm | 92% |
TTCE8 | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE8HL | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE10 | 10 mm | 100% | 20 mm | 92% |
TTCE15 | 15 mm | 100% | 25 mm | 94% |
TTCE20 | 20 mm | 99% | 40 mm | 87% |
TTCE25 | 25 mm | 99% | 50 mm | 92% |
TTCE30 | 30 mm | 100% | 60 mm | 90% |
TTCE35 | 35 mm | 100% | 70 mm | 94% |
Broschyr
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.