SBTT-350 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        SBTT-350 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Relaterade produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Design
- Uppfyller RoHS
- Halogenfri
- Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections
- Accessible tunnels allow for easy connection of wire
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Adjustable transparent cover
- Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount
Specifikationer
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | 
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
        CE, ERIFLEX SB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      
        cUR XCFR8.E198301
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 158
    
      
        cUR XCFR8.E198301
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 158
    
      
        CSA 70044370
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 158
    
      
        UR XCFR2.E198301
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1059
    
      
        UR XCFR2.E198301
      
      
      
          
      ANSI/UL 1059
    
      
        UKCA, ERIFLEX SB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      - Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.