RRCBI isolerad rund flätad spole, vanlig koppar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RRCBI isolerad rund flätad spole, vanlig koppar
Information
Resurser
Design
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
Specifikationer
| Isoleringstjocklek | 0.04" |
| Isoleringstjocklek | 1 mm |
| Isolationsspänning | 450V |
| Brandklass | UL® 94V-0 |
| Temperatur | 158 °F Max |
| Temperatur | 70 °C Max |
Broschyr
Certifieringar
NF EN 61439-1 :2012
English,French
RTCBI, RRCBI, FTCBI
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.