Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH5224.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Förstärkt kompakt samlingsskena stöd med neutral krets

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Samlingsskenans bredd 1.970" - 3.15"
Samlingsskenans bredd 50 - 80 mm
Max. arbetsspänning, IEC (UI) 1000;1500
Brandklass UL® 94V-0
Arbetstemperatur -40 to 130 °C
Arbetstemperatur -40 to 266 °F
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Resurser CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy