Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH41633.eps image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERIFLEX FleXbus Stödsats på kant 3 poler, neutral

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Isolationsspänning 1000;1500
Dielektrisk styrka, UL 1500;1500
Dielektrisk styrka, IEC 61439,1 3500 V AC vid 1 min.
Slutför Elektrogalvaniserad
Halogenfri klassificering IEC® 60754-1
Låg rökklassning ISO 5659-2
Brandklass UL® 94V-0
Arbetstemperatur -40 to 130 °C
Arbetstemperatur -40 to 266 °F
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy