nVent ERIFLEX FleXbus saxar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX FleXbus saxar
Information
Resurser
Video
Design
- Scissor is used to cut the FleXbus Conductor over length
- Precision-ground, hardened blades
- Allows for a clean, smooth cut without causing crushing or deformation
- One-hand operation using ratchet principle
- Requires little hand force due to very high-transmission ratio
- Two-stage ratchet drive for easy cutting
- Compact, light design allows for simple handling, even in confined areas
- Guard provides added safety
- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Teknisk handbok
Certifieringar
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1






- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.