nVent ERIFLEX FleXbus saxar
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        nVent ERIFLEX FleXbus saxar
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Scissor is used to cut the FleXbus Conductor over length
- Precision-ground, hardened blades
- Allows for a clean, smooth cut without causing crushing or deformation
- One-hand operation using ratchet principle
- Requires little hand force due to very high-transmission ratio
- Two-stage ratchet drive for easy cutting
- Compact, light design allows for simple handling, even in confined areas
- Guard provides added safety
- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Teknisk handbok
Certifieringar
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      





- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.