Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH41705.eps image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERIFLEX FleXbus IP66 uppgraderingssats

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Krympförhållande 4:01
Arbetstemperatur -55 to 130 °C
Arbetstemperatur -67 to 266 °F
Formningstemperatur 135 °C Min
Formningstemperatur 275 °F Min
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy