nVent ERIFLEX FleXbus brandskyddsblock FBB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX FleXbus brandskyddsblock FBB
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Highly-elastic moldable block
- Easy access for difficult-to-reach openings
- Age, smoke and damp resistant
- Re-enterable and repairable
- Excellent adhesion
- No backing material required
- F-rating / E-rating up to 2 hours
- T-rating / I-rating up to 2 hours
Specifikationer
| Bredd (W) | 17.72" Max |
| Höjd (H) | 19.68" Max |
| Bredd (W) | 450 mm Max |
| Höjd (H) | 500 mm Max |
Installationshandbok/instruktionsblad
Säkerhetsdatablad
Tekniska specifikationer
Teknisk handbok
Certifieringar







- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.