MFPT nVent ERIFLEX Flexibar stansverktyg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MFPT nVent ERIFLEX Flexibar stansverktyg
Information
Resurser
Design
- Snabb och enkel montering
- Uppfyller RoHS
- Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar
- Punches flat and clean hole edges
- Accurately punches nVent ERIFLEX Flexibar in a single operation without marking the copper laminates
- Quick setup with interchangeable punch and die system
- Large range of round punches and dies available
- Includes adjustable throat depth stop
- Removable handle
- Portable tool can be used on the jobsite or attached to a workbench
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.