MFPT nVent ERIFLEX Flexibar stansverktyg
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        MFPT nVent ERIFLEX Flexibar stansverktyg
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Design
- Snabb och enkel montering
- Uppfyller RoHS
- Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar
- Punches flat and clean hole edges
- Accurately punches nVent ERIFLEX Flexibar in a single operation without marking the copper laminates
- Quick setup with interchangeable punch and die system
- Large range of round punches and dies available
- Includes adjustable throat depth stop
- Removable handle
- Portable tool can be used on the jobsite or attached to a workbench
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.