Hydraulisk flexibel/icke-flexibel samlingsskena, 230 V.
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Hydraulisk flexibel/icke-flexibel samlingsskena, 230 V.
Information
Resurser
Design
- Mobile workbench for cutting, bending and punching copper busbars or nVent ERIFLEX Flexibar
- Includes hydraulic punch, hydraulic busbar cutter, hydraulic bender with programmable angle controller, hydraulic pump with foot controller, calibrated gauge and stop, and two ejection stops
- Large stainless steel work surface with collapsible extensions support large copper busbars or nVent ERIFLEX Flexibar
- Built-in storage cabinet with lockable door and four drawers for storing accessories
- Four-way directional valve makes it possible to quickly switch between tools without disconnecting and reconnecting tools
- Includes an additional hydraulic hose and 6 m (19.69') power cord to connect an additional hydraulic tool
- Scrap storage bins under work surface
- Forklift rail, locking directional wheels and built-in handles provide easy mobility
- Protected by an electrical panel control with circuit breaker
Specifikationer
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.