Hydraulisk flexibel/icke-flexibel samlingsstång
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Hydraulisk flexibel/icke-flexibel samlingsstång
Information
Resurser
Design
- Uppfyller RoHS
- Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar
- Multi-function tool creates "V" or "Z" bends and straightens busbar for corrections
- Removable top plate allows for multiple bends on a busbar
- Bottom plate is etched to indicate a 90° bend
- Includes steel bar supports for bending busbar when tool is not fixed to the Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar and Busbar Work Center
Specifikationer
Teknisk handbok
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.