Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH35638.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

FTCBI Insulated Flat Braid in Coil, Tinned Copper

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Yta Förtentat
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Isolationstjocklek 0.04"
Isolationstjocklek 1 mm
Isoleringsspänning 450V
Brandklassning UL® 94V-0
Temperatur 158 °F Max
Temperatur 70 °C Max
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy