FTCB Flat Braid in Coil, förtennad koppar
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        FTCB Flat Braid in Coil, förtennad koppar
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Relaterade produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Design
- Förtennat utförande ger ett mindre stöldbegärligt utseende
 - Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
 - Non-magnetic material
 
Specifikationer
| Kabeldiameter | 0.01" | 
| Kabeldiameter | 0.15mm | 
| Material | Koppar | 
| Slutför | Konserverad | 
Broschyr
Katalog
Certifieringar
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.