FTCB Flat Braid in Coil, förtennad koppar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
FTCB Flat Braid in Coil, förtennad koppar
Information
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Förtennat utförande ger ett mindre stöldbegärligt utseende
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
Specifikationer
| Kabeldiameter | 0.01" |
| Kabeldiameter | 0.15mm |
| Material | Koppar |
| Slutför | Konserverad |
Broschyr
Katalog
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.