FS distanshållare, snäpp stängning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
FS distanshållare, snäpp stängning
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Enkel installation
- Halogenfri
- Uppfyller RoHS
- Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation
- Ensures correct spacing for optimum cooling
- Supports up to four conductors in parallel
Specifikationer
| Material | Polyamid |
| Brandklass | UL® 94HB |
| Arbetstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbetstemperatur | -40 to 266 °F |
Flygblad
Teknisk handbok
Certifieringar
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.