EBC-133 Main Terminal Clamp Kit


EBC-133 Main Terminal Clamp Kit
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Kit includes 10 clamps and 20 screws
- Used to connect thicker conductors including IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specifikationer
Certifieringar
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.