Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH32583.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Typisk märkström för tillämpning 400 - 4500 A
Max. arbetsspänning, IEC (UI) 1000;1500
Arbetstemperatur -40 to 130 °C
Arbetstemperatur -40 to 266 °F
Slutför Elektrogalvaniserad
Material Stål;Glasfiberförstärkt polyamid
Överensstämmer med. IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C)
Brandklass UL® 94V-0
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy