Justerbar platt stödisolator för samlingsskenor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Justerbar platt stödisolator för samlingsskenor
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Halogenfri
- Uppfyller RoHS
- Use with Adjustable Flat Busbar Support Rail to create custom busbar supports
- Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses
- High resistance to short-circuit forces
- Provides excellent electrical protection for equipment
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.