ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit


ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit
Information
Resurser
CAD
Design
- Replaces screws included with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module to support larger busbars
- Kit includes two screws
- RoHS compliant
Specifikationer
Material | Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301) |
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.