Zabezpieczenia sejsmiczne | nVent CADDY
Ułatwiamy montaż zabezpieczeń sejsmicznych
Zabezpieczenia sejsmiczne nVent CADDY chronią ludzi, mienie i sprzęt w przypadku trzęsienia ziemi, a także bezpośrednio po nim, zapewniając ciągłość działania kluczowej infrastruktury i instalacji. Innowacyjne zabezpieczenia sejsmiczne nVent CADDY ograniczają całkowity koszt montażu, a szkolenie w zakresie technik instalacyjnych oraz wsparcie techniczne pozwala spełnić wymagania przepisów i standardów bezpieczeństwa.

Zespół nVent CADDY ułatwia realizację zabezpieczeń sejsmicznych:
- współpracujemy z klientem, aby dostarczyć gotowy, dokładnie przemyślany i kompletny system zabezpieczeń, który odzwierciedla wszystkie potrzeby,
- dobieramy właściwe produkty z naszej szerokiej oferty,
- oferujemy odpowiednie elementy łączące, mocujące i wsporcze,
- omawiamy technikę instalacji i dajemy wskazówki, jak zadbać o zgodność ze zmieniającymi się przepisami i normami.
Nasz proces tworzenia systemu zabezpieczeń jest w pełni przejrzysty – od etapu projektowania, poprzez budowę, aż po ostateczną kontrolę – niezależnie od tego, czy stosowane są wzmocnienia linowe, czy sztywne obejmy.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym procesie i jak nVent CADDY może pomóc w następnej pracy?
- Optymalizacja projektu
- Układ wzmocnień wraz z wykazem materiałów
- Zatwierdzone rysunki
- Uchwyty linowe i sztywne
- Innowacyjne produkty
- Zaawansowane rozwiązania
- Szybka realizacja
- Dostępność na rynku lokalnym
- Wsparcie techniczne dostępne na rynku
Pobierz specyfikację systemów zabezpieczeń sejsmicznych nVent CADDY z głównego katalogu specyfikacji produktów
Pobierz specyfikacje zabezpieczeń przeciwdrganiowych, izolacji i zabezpieczeń sejsmicznych:
- 210548 Zabezpieczenia przeciwdrganiowe i sejsmiczne do instalacji przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem
- 220548 Zabezpieczenia przeciwdrganiowe i sejsmiczne do instalacji hydraulicznych i wyposażenia rurociągów
- 230548 Zabezpieczenia przeciwdrganiowe i sejsmiczne do instalacji HVAC
- 260548.16 Zabezpieczenia sejsmiczne do instalacji elektrycznych
- 270548.16 Zabezpieczenia sejsmiczne do instalacji telekomunikacyjnych

Katalog mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych systemów zabezpieczeń sejsmicznych nVent CADDY
Zespół nVent CADDY ułatwia realizację zabezpieczeń sejsmicznych, zapewniając pełną gamę produktów do systemów mechanicznych, HVAC, elektrycznych, hydraulicznych i przeciwpożarowych. Pobierz katalog.

Seminarium internetowe dotyczące zabezpieczeń sejsmicznych nVent CADDY jest już dostępne
Seminarium to omawia podstawowe obawy dotyczące zabezpieczeń sejsmicznych, ważne kody i standardy, kwestie dotyczące wzmacniania oraz ogólną ofertę produktów.

Pobierz ulotkę dotyczącą systemów zabezpieczeń sejsmicznych nVent CADDY
Dowiedz się więcej o ofercie oraz usługach inżynieryjnych i innych.
Polecane produkty i aplikacje

Uchwyty sztywne
Linia innowacyjnych sztywnych uchwytów nVent CADDY została zaprojektowana tak, aby zapewnić lepsze rezultaty oraz spełniać najostrzejsze wymogi nośności przy obciążeniach sejsmicznych.

Wzmocnienia linowe
Wzmocnienia linowe nVent CADDY to idealna alternatywa dla sztywnych wzmocnień stosowanych w instalacjach tryskaczowych, gdy wymagana długość wzmocnienia przekracza 6 m lub gdy montaż sztywnych wzmocnień jest utrudniony w ciasnej przestrzeni.

Pręty usztywniające
Usztywnienie instalacji poprzez mocowanie rury do gwintowanego pręta. Zapoznaj się z ofertą prętów usztywniających nVent CADDY w tym miejscu.

Filmy dotyczące zabezpieczeń sejsmicznych — wzmocnienia linowe i sztywne
Dowiedz się więcej o różnicach między dostępnymi wzmocnieniami sejsmicznymi i znajdź narzędzia, które pomogą Ci wybrać system odpowiedni dla Twojego projektu.
Polecane posty na blogu
How can we help?
We’d love to find a solution to your challenges.