TD Compact czterobiegunowy blok rozdzielczy, 100/125 A.
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        TD Compact czterobiegunowy blok rozdzielczy, 100/125 A.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Powiązane produkty
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
- Bez halogenu
- Minimum space for maximum power
- Protection cover and insulating screens are transparent
- Insulating screen between each row
- Easy and safe connections
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Solid bars provide reliability
- Input separated from outputs
- Strong mechanical assembly
- Neutral bar available
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
Specyfikacje
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | 
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Ulotka
Certyfikaty
        CE, ERIFLEX TD 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      
        EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 45545-2:2013
    
      
        UKCA, ERIFLEX TD 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      - Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.