RTCBI izolowany okrągły plecionka w cewce, cynowana miedź
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
RTCBI izolowany okrągły plecionka w cewce, cynowana miedź
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Cynkowanie wykończenie zapewnia wygląd zniechęcający do kradzieży
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
Specyfikacje
| Wykończenie | Cynowany |
| Grubość izolacji | 0.04" |
| Grubość izolacji | 1 mm |
| Napięcie izolacji | 450V |
| Klasyfikacja palności | UL® 94V-0 |
| Temperatura | 158 °F Max |
| Temperatura | 70 °C Max |
Broszura
Certyfikaty
NF EN 61439-1 :2012
English,French
RTCBI, RRCBI, FTCBI
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.