Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit


Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
- Mechanically reinforced
- Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
- Installs quickly and easily
- Halogen free
- RoHS compliant
Specyfikacje
Szerokość szyny zbiorczej | 1.970" - 3.15" |
Szerokość szyny zbiorczej | 50 - 80 mm |
Maks. napięcie robocze, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Klasyfikacja palności | UL® 94V-0 |
Temperatura robocza | -40 to 130 °C |
Temperatura robocza | -40 to 266 °F |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.