PPS Pressspawane boczniki mocy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
PPS Pressspawane boczniki mocy
Szczegóły
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Press welded laminations are welded to each other through direct current applied to pieces under pressure
- Press welding forms a solid palm with the properties of a plain bar
- Smaller cross section for same capacity
- Runs cooler than equal section
Specyfikacje
| Grubość warstwy | 0.01" |
| Grubość warstwy | 0.3mm |
| Materiał | Miedź |
| Wykończenie | Gładka |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.