Skip to main content

Wybierz kraj / język

PH35591.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Gęstość 0.07 lb/ft³
Gęstość 1.14 kg/m³
Materiał Poliamid
Klasyfikacja palności UL® 94V-2
Temperatura robocza -40 to 120 °C
Temperatura robocza -40 to 248 °F
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Coverage Efficiency
Part Number Diameter
Nom Coverage Min Coverage Max Coverage
PDBS5x 5 mm 97% 4 mm 100% 8 mm 90%
PDBS8x 8 mm 94% 6 mm 100% 10 mm 91%
PDBS10x 10 mm 95% 8 mm 100% 14 mm 94%
PDBS12x 12 mm 96% 10 mm 100% 16 mm 94%
PDBS16x 16 mm 96% 14 mm 100% 18 mm 98%
PDBS20x 20 mm 95% 16 mm 100% 25 mm 99%
PDBS30x 30 mm 90% 20 mm 100% 35 mm 92%
PDBS40x 40 mm 90% 30 mm 100% 45 mm 94%
Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby Powiązane produkty
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić