Zestaw nVent ERIFLEX Flexibar Zaawansowany
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw nVent ERIFLEX Flexibar Zaawansowany
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
- Connects busbar to fixed switchgear
- Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers
- Kit can be used in three configurations
- Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility
- Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
Specyfikacje
| Ocena bezhalogenowa | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
| Wskaźnik dymu, toksyczności i kwasowości | IEC® 60754-2 |
| Niski wskaźnik dymienia | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
| Odporność na promieniowanie UV | UL® 854;UL® 2556 |
| Stopień palności | UL® 94V-0 |


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.