Skip to main content

Wybierz kraj / język

System nVent ERIFLEX FleXbus

System nVent ERIFLEX FleXbus to innowacyjne i opatentowane rozwiązanie służące do łączenia dwóch urządzeń elektrycznych (takich jak transformator, rozdzielnica czy generator). Ta wyjątkowa koncepcja jest alternatywą do typowych rozwiązań dostępnych na rynku i zapewnia szybszy montaż oraz obniżenie całkowitych kosztów instalacji. System FleXbus Advanced zapewnia wysoki poziom niezawodności oraz ułatwia wykonywanie dostosowanych do potrzeb połączeń bez konieczności przeprowadzania dodatkowych badań projektowych, zatrudniania wyspecjalizowanej kadry lub stosowania kosztownych narzędzi. FleXbus Advanced to kompletny system połączeń niskonapięciowych przeznaczony do wielu zastosowań, w tym wykonywania połączeń między transformatorem a rozdzielnicą, połączeń między transformatorami, połączeń idących od lub do generatora, połączeń między rozdzielnicami oraz połączeń między maszynami. Zaawansowana technologia izolacji wyznacza standardy na rynku elektrycznym, a wszystkie produkty charakteryzują się niską emisją dymu, brakiem halogenów, odpornością na działanie ognia (LSHFFR) i wysoką temperaturą.

Nasze narzędzie do obliczeń i wyboru jest dostępne online. Skontaktuj się z przedstawicielem nVent ERIFLEX lub zarejestruj się online.

Zarejestruj się teraz

Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

Przewód nVent ERIFLEX FleXbus

Przewód nVent ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

System podpór i usztywnień nVent ERIFLEX FleXbus

System podpór i usztywnień nVent ERIFLEX FleXbus

Zacisk i płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus do połączenia z zasilaniem

Zacisk i płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus do połączenia z zasilaniem

Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus do podłączenia do rozdzielnicy

Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus do podłączenia do rozdzielnicy

Bariera ogniowa nVent ERIFLEX FleXbus

Bariera ogniowa nVent ERIFLEX FleXbus

Narzędzia do cięcia i ściągania izolacji nVent ERIFLEX FleXbus

Narzędzia do cięcia i ściągania izolacji nVent ERIFLEX FleXbus

Osłona izolacyjna IP2x nVent ERIFLEX FleXbus

Osłona izolacyjna IP2x nVent ERIFLEX FleXbus

Zestaw nVent ERIFLEX FleXbus do oznaczania faz

Zestaw nVent ERIFLEX FleXbus do oznaczania faz

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor Entries

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor Entries

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

Produkty | 28 Wyników (411 artykuły)

PH40543.jpg image

Zestaw nVent ERIFLEX FleXbus do oznaczania faz

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

The nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks offer robust, reliable extensions for FleXbus conductors, featuring high short-circuit resistance, easy installation, and durable, nonmagnetic materials for various industrial applications.
PH41623.eps image

Przepust IP55 nVent ERIFLEX FleXbus

Przepusty IP55 nVent ERIFLEX FleXbus mogą być używane do rozdzielni oraz zasilacza w celu podniesienia klasy szczelności do poziomu IP55.
PH41705.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit

Optional Heat shrink Tubing to upgrade from IP55 to IP66. Thick wall polyolefin heat shrink tubing with coextruded hot melt adhesive. Shrink ratio is up to 4:1.