Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH41633.eps image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus na 3 biegunach, neutralny

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Napięcie izolacji 1000;1500
Wytrzymałość dielektryczna, UL 1500;1500
Wytrzymałość dielektryczna, IEC 61439.1 3500 VAC przy min
Zakończ Galwanizowany elektrolitycznie
Ocena bezhalogenowa IEC® 60754-1
Niski wskaźnik dymienia ISO 5659-2
Stopień palności UL® 94V-0
Temperatura pracy -40 to 130 °C
Temperatura pracy -40 to 266 °F
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
CAD
Film
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić