MBJYG uziemienie i wiązanie plecionki, miedzi ocynowanej, halogenowej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
MBJYG uziemienie i wiązanie plecionki, miedzi ocynowanej, halogenowej
MBJYG Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient ground solution for applications that require flexibility and durability. Designed with halogen-free and flame retardant yellow green insulation, MBJYG braids are made with tinned copper ground braids and solid palms that are ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching. MBJYG braids also do not require the addition of tin or crimped lugs and the proprietary manufacturing process helps optimize the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, helping prevent corrosion and extend the useful life of the braid.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
- Complete range of earth/ground flexible connections from 6 - 25 mm² (11.84 - 49.33 kcmil) cross section and from 100 - 300 mm (3.937" - 11.811") length
- Integral palm, without tin or crimped lugs for superior electrical contact and tensile strength resistance
- Resistant to vibration and fatigue, reducing maintenance
- Provides weight savings, material savings and lower impedance when compared to similar lugged cables with insulation
- Ready to use out of the box, eliminates the need for cutting, stripping, crimping and punching
- Halogen free and flame retardant yellow green insulation
- Quick and easy to install
- Recommended by the EMC/EMI directives and less impedance than cables
Specyfikacje
| Wytrzymałość dielektryczna | 15 |
| Napięcie znamionowe, UL/CSA/IEC | 600V |
| Temperatura pracy | -55 to 125 °C |
| Temperatura pracy | -67 to 257 °F |
| Materiał | Miedź;Poliolefina |
| Ocena bezhalogenowa | EN 14582 |
| Zgodność z | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1 |
| Zakończ | Cynowany |
| Stopień palności | UL® 224 VW-1 |
Arkusz danych
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku
Certyfikaty
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CE, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.