Pleciony rękaw FGBS z włókna szklanego
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Pleciony rękaw FGBS z włókna szklanego
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funkcje
- Bez halogenu
 - Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish
 - Resistant to high temperature
 - Thermal insulation and mechanical protection
 
Specyfikacje
| Materiał | Włókno szklane | 
| Stopień palności | UL® 1441 VW-1 | 
| Temperatura pracy | -70 to 300 °C | 
| Temperatura pracy | -94 to 572 °F | 
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.