Kompaktowy wspornik szyny zbiorczej z obwodem neutralnym
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Kompaktowy wspornik szyny zbiorczej z obwodem neutralnym
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funkcje
- Szybki i prosty montaż
 - Bez halogenu
 - Zgodność z normą RoHS
 - Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
 - Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
 
Specyfikacje
| Szerokość szyny zbiorczej | 0.980" - 3.15" | 
| Szerokość szyny zbiorczej | 25 - 80 mm | 
| Typowa ocena natężenia prądu aplikacji | 250 - 1600 A | 
| Maks. Napięcie robocze, IEC (UI) | 1000;1500 | 
| Stopień palności | UL® 94V-0 | 
| Temperatura pracy | -40 to 130 °C | 
| Temperatura pracy | -40 to 266 °F | 
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      - Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.