Zestaw wspornika szyny zbiorczej KABINY
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Zestaw wspornika szyny zbiorczej KABINY
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Film
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
 - For all busbar types
 - Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles
 - Quick and easy to install
 - Halogen free insulators
 
Specyfikacje
| Typowa ocena natężenia prądu aplikacji | 400 - 4500 A | 
| Maks. Napięcie robocze, IEC (UI) | 1000;1500 | 
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie | 
| Stopień palności | UL® 94V-0 | 
| Temperatura pracy | -40 to 130 °C | 
| Temperatura pracy | -40 to 266 °F | 
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Ulotka
Certyfikaty
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        CE, ERIFLEX CABS 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        Bureau Veritas 41941 BV
      
      
              
          English,French
        
      
          
      ACE 14/163/4
    
      
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.