ABS regulowane wzmocnienie profilu wspornika szyny zbiorczej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
ABS regulowane wzmocnienie profilu wspornika szyny zbiorczej
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
- Used to fix two ABS profiles together to improve the rigidity of the profiles
- Can also be used to fix ABS profiles to the panel structure
- Kit includes spacer, screw and washer
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.