Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent ERICO Cadweld jeden strzał do szyny, kabel do uziemienia pręta
Rozwiązania nVent ERICO Cadweld, używane w przypadku zastosowań kolejowych, wymagają stosowania materiałów egzotermicznych nVent ERICO Cadweld Plus F80 oraz nVent ERICO Cadweld F80. Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld są opracowywane pod kątem zapewnienia stałego i molekularnego połączenia, które nigdy nie poluzuje się ani nie skoroduje i które umożliwia łączenie ze sobą różnych materiałów. Połączenia są projektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na cały okres eksploatacji przewodu i/lub instalacji. Połączenie nVent ERICO Cadweld wykazuje obciążalność prądową, która jest równa lub większa niż w przypadku przewodu, a także jest odporne na prąd zakłóceniowy i nie ulegnie awarii podczas eksploatacji. Po zakończeniu wykonywania połączenia monterzy mogą bez problemu ocenić wizulanie jego jakość.
Funkcje
- Rozwiązanie przeznaczone do stosowania na szynach
- Jednorazowa forma ceramiczna, która eliminuje konieczność stosowania formy grafitowej oraz klamry uchwytu/ramy (zestaw nie obejmuje krzemienia zapłonowego T320)
- Rozwiązanie zapewnia trwałe połączenie, które nie poluzuje się ani nie skoroduje
- Pasuje to gładkich miedziowanych, gwintowanych miedziowanych, pełnowymiarowych cynkowanych prętów uziemiających i prętów uziemiających ze stali nierdzewnej
- Rozwiązanie dostarczane wraz z materiałem egzotermicznym F80
- Zgodność ze standardem NEC®
Specyfikacje




- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.