Rozwiązania w zakresie uziemienia, przeznaczone do zastosowań w kolejnictwie
Rozwiązania nVent ERICO Cadweld, używane w przypadku zastosowań kolejowych, wymagają stosowania materiałów egzotermicznych nVent ERICO Cadweld Plus F80 oraz nVent ERICO Cadweld F80. Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld są opracowywane pod kątem zapewnienia stałego i molekularnego połączenia, które nigdy nie poluzuje się ani nie skoroduje i które umożliwia łączenie ze sobą różnych materiałów. Połączenia są projektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na cały okres eksploatacji przewodu i/lub instalacji. Połączenie nVent ERICO Cadweld wykazuje obciążalność prądową, która jest równa lub większa niż w przypadku przewodu, a także jest odporne na prąd zakłóceniowy i nie ulegnie awarii podczas eksploatacji. Po zakończeniu wykonywania połączenia monterzy mogą bez problemu ocenić wizulanie jego jakość.
Zastosowane filtry: 1
Podkategorie
Produkty | 14 Wyników (333 artykuły)

nVent ERICO Cadweld jeden strzał do szyny, kabel do kabla

Kabel do kabla, szyna

nVent ERICO Cadweld jeden strzał do szyny, kabel do uziemienia pręta

Kabel do pręta uziemiającego lub innych okrągłych, szyna

Kabel do uchwytu lub szyny zbiorczej, szyna

Kabel do szyny

Kabel do prętów zbrojeniowych, szyna

Kabel do stali, szyna

Kabel do kabla do kabla, szyna

Szyna zbiorcza, szyna

Uchwyt lub szyna zbiorcza do stali, szyna