Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kabel do stali, Heavy Duty
Połączenia przeznaczone do dużych obciążeń były pierwotnie stosowane na kablach regenerowanych. W przypadku połączeń przeznaczonych do dużych obciążeń wykorzystuje się większy otwór formy oraz większy materiał ezgotermiczny, aniżeli w przypadku równoważnego połączenia przeznaczonego do standardowych obciążeń.
Większy materiał egzotermiczny zapewnia dodatkowe jednostki ciepła, które pozwalają stopić ciężką powłokę tlenkową na przewodzie oraz poradzić sobie z niektórymi trudnymi warunkami, jakie występują podczas prowadzenia prac. Stosowanie połączeń przeznaczonych do dużych obciążeń pozwala wyeliminować konieczność przycinania biegnącego przewodu, co było wcześniej wymagane w przypadku niektórych połączeń, ograniczyć wymogi związane z czyszczeniem starych lub regenerowanych kabli, a także zwiększyć niezawodność w przypadku pracy w niekorzystnych warunkach.
Połączenia przeznaczone do dużych obciążeń są coraz częściej stosowane w przypadku łączenia miedziowanych przewodów stalowych.
Funkcje
- Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji
- Zapewnia połączenie molekularne
- Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód
- Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania
- Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld
- Połączenia można sprawdzać wizualnie
Specyfikacje
| HD-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| HD | Oznaczenie wersji przeznaczonej do wysokich obciążeń | |
| XX | Rodzina form | |
| X | Klucz cenowy | |
| XX | Kod przewodu | |
| XX | Rozmiar rury | |
| L* | Dzielony tygiel |
Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
|
| M* | Tylko forma | |
| W* | Płyty ścieralne |
Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli
|
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.