Skip to main content

Wybierz kraj / język

WBT Performance Cable Tray Waterfall

La bandeja en cascada Waterfall de WBT y nVent CADDY para cables de rendimiento es una solución de gestión de cables versátil y fácil de instalar para bandejas portacables de rejilla. Gracias a su innovadora tecnología de montaje en lateral, la instalación reduce la presión y la fricción de los cables, además de evitar el corte de las bandejas, ahorrando tiempo de trabajo. Su diseño flexible y su instalación sin herramientas permiten colocarla tanto empotrado como en pared.

Łuk zapewnia solidne podparcie i ochronę dla dużych wiązek kabli o wysokiej gęstości i jest idealny do zarządzania kablami miedzianymi, światłowodowymi, PoE i DAS. Dostępne w rozmiarach 12" (305 mm) i 20" (508 mm) z promieniem zgięcia 120 stopni. Ścianki boczne pomagają prowadzić kable w pożądanym kierunku oraz budować ciągłą trasę przy jednoczesnym zachowaniu jednolitego i atrakcyjnego wyglądu.

Konstrukcja kaskady uwzględnia także elementy umożliwiające podłączanie uziemienia i łączenie.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić