Plastikowe klamry kablowe i zaciski
Zastosowane filtry: 1
Podkategorie
Produkty | 9 Wyników (12 artykuły)

Pojedynczy wspornik kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.

Podwójny wspornik kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.

Podwójny wspornik kablowy do gwoździarki
Gotowy do użycia podwójny wspornik kablowy do bezpośredniego mocowania do betonu. Kompatybilny z najpopularniejszymi na rynku pistoletami do gwoździ zasilanymi gazem i akumulatorem, co zapewnia bezpieczniejszy montaż.

Uchwyt kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, nieciągły, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.

Podwójny uchwyt kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, nieciągły, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.

Uchwyt kablowy do gwoździarki
Gotowy do użycia, nieciągły, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu za pomocą pistoletu gazowego lub akumulatorowego. Dwa elementy można połączyć ze sobą i przymocować do konstrukcji za pomocą tylko jednego gwoździa.

Klamra kablowa
Jednoczęściowy zacisk kablowy, przeznaczony do owijania wokół kabla w celu podtrzymania i włożenia ręcznie, bezpośrednio do otworu o średnicy 6 mm.

Przesunięta podstawa montażowa do klamry kablowej
Przesunięta podstawa montażowa do zacisku kablowego zapobiega bezpośredniemu stykaniu się kabla z konstrukcją. Może być zainstalowany w dwóch różnych kierunkach, co pozwala na wiele odległości przesunięcia.

Opaska zaciskowa z zatyczką
Uchwyt na zamek błyskawiczny do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm. Idealny do obsługi wiązek kablowych.